Termékek közzététele
Wabo® CorridorWrap Interior CWCA C
Wabo® CorridorWrap Interior CWCA C
    Sika

    Wabo® CorridorWrap Interior CWCA C

    Wabo®CorridorWrap WC Series is a proven joint system with narrow sightlines that offers a choice of models, each of which consists of a variety of elastomeric seals and edge retainers. This variety provides a wide range of attachment solutions for wall and ceiling applications and permits selection of a system appropriate for the expected movement and project conditions including compliance with ADA guidelines
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWABO_CWCA_C
    • TermékcsaládExpansion Joints
    • TermékcsoportArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Illesztőrendszerek
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • Uniclass 2015 kódPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 leírásExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExpansion Control
    • OmniClass szám23-13 31 21 19 11
    • OmniClass névExpansion and Contraction Joints