Termékek közzététele
Wabo® CorridorWrap Interior CWWM C
Sika

Wabo® CorridorWrap Interior CWWM C

Wabo®CorridorWrap WC Series is a proven joint system with narrow sightlines that offers a choice of models, each of which consists of a variety of elastomeric seals and edge retainers. This variety provides a wide range of attachment solutions for wall and ceiling applications and permits selection of a system appropriate for the expected movement and project conditions including compliance with ADA guidelines
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWABO_CWWM_C
  • TermékcsaládExpansion Joints
  • TermékcsoportArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-04-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Illesztőrendszerek
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 leírásExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExpansion Control
  • OmniClass szám23-13 31 21 19 11
  • OmniClass névExpansion and Contraction Joints