Termékek közzététele
Wabo® SeismicPan SPJ-C
Sika

Wabo® SeismicPan SPJ-C

Wabo®SeismicPan (SPJ) joint assembly is a nearly invisible floor system capable of accommodating parallel lateral shear and multi-directional seismic movement including vertical displacement. It is ideal for use with natural stone pavers and slabs in atriums, courtyards and walkways as well as with most traditional flooring materials. SeismicPan stays flush during thermal movement and rises upward during a seismic event allowing for full movement within the structural joint opening.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWABO_SPJ_C
  • TermékcsaládExpansion Joints
  • TermékcsoportArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • Megjelenés dátuma2024-04-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Illesztőrendszerek
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 leírásExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExpansion Control
  • OmniClass szám23-13 31 21 19 11
  • OmniClass névExpansion and Contraction Joints