Termékek közzététele
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
    Sika

    Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF

    The Wabo®SeismicSafetyFlex system is an elastomeric molded cover plate system recommended for wider joint openings exposed to heavy loading or when design considerations call for the ability to accommodate multi-directional seismic movement. Independent metal plates integral to the rubber cover, allows the system to flex in response to changes in vertical displacement between opposing sides of the expansion joint
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWABO_SSF
    • TermékcsaládExpansion Joints
    • TermékcsoportParking Stadiums and Arenas Expansion Joints
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Illesztőrendszerek
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • Uniclass 2015 kódPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 leírásExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExpansion Control
    • OmniClass szám23-13 31 21 19 11
    • OmniClass névExpansion and Contraction Joints