Termékek közzététele
Wabo® TwinSeam Interior TSF
Wabo® TwinSeam Interior TSF
Wabo® TwinSeam Interior TSF
    Sika

    Wabo® TwinSeam Interior TSF

    Wabo®TwinSeam is a durable interior wall system capable of accommodating thermal and seismic movement. The attractive system provides a totally flush finish that is easily installed and surface mounted directly to the concrete wall. All models accommodate finish material inlays up to 5/16" thickness
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWABO_TSF
    • TermékcsaládExpansion Joints
    • TermékcsoportArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Illesztőrendszerek
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • Uniclass 2015 kódPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 leírásExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExpansion Control
    • OmniClass szám23-13 31 21 19 11
    • OmniClass névExpansion and Contraction Joints