Termékek közzététele
Wabo® FlameGuard II UFG - UnderSlab
Wabo® FlameGuard II UFG - UnderSlab
Wabo® FlameGuard II UFG - UnderSlab
    Sika

    Wabo® FlameGuard II UFG - UnderSlab

    Wabo®FlameGuard II (UFG) - Under Slab is a factory assembled fire barrier system that has been designed to provide the required fire endurance rating, minimize passage of smoke and accommodate dynamic movement without stress or degradation to its components. It has been designed and tested to meet the most current building codes and test standards.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWABO_UFG
    • TermékcsaládExpansion Joints
    • TermékcsoportArchitectural and Parking Expansion Joints
    • Megjelenés dátuma2024-04-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Illesztőrendszerek
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • Uniclass 2015 kódPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 leírásExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExpansion Control
    • OmniClass szám23-13 31 21 19 11
    • OmniClass névExpansion and Contraction Joints