Termékek közzététele
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
    Simes

    Concrete Up-Light

    4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)
    The result of continuous research on new technology embraces the essence of LED. Without the need of a recessing box and a limited height the up lighter is the perfect expression of contemporary light. A high performance luminaire in a simple form for easy installation that is able to redefine the concept of ground recessed fixtures.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCONCRETE_UP-LIGHT
    • TermékcsaládWalk over
    • TermékcsoportCONCRETE UPLIGHT
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-11-05
    • Verziószám3
    • Magasság (mm)70
    • Szélesség (mm)240
    • Mélység (mm)240
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    3.7/5 csillag 3.7 (13)
    3.8/5 csillag 3.8 (8)
    4.7/5 csillag 4.7 (9)