Termékek közzététele
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
    Simes

    Flower

    Flower is an adjustable micro projector designed and developed with particular attention to proportions so to “disappear” once installed. Available in two sizes, small and tiny, Flower is suitable for wall mounted or pole applications and it comes also with an extension arm and ground stake. Its clean design is with no visible screws and with a rearward mounted optical system for improved visual comfort and reduced glare. The small dimensions of the fixture require the use of a remote driver.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFLOWER
    • TermékcsaládProjectors
    • TermékcsoportFLOWER
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)62
    • Szélesség (mm)90
    • Mélység (mm)35
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)0.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    3.7/5 csillag 3.7 (13)
    3.8/5 csillag 3.8 (8)
    4.7/5 csillag 4.7 (9)