Termékek közzététele
Ghost For Construction Materials
Ghost For Construction Materials
Ghost For Construction Materials
Ghost For Construction Materials
Ghost For Construction Materials
Ghost For Construction Materials
    Simes

    Ghost For Construction Materials

    The Ghost range originates from a simple but revolutionary idea that thanks to a careful engineering became an industrial product: to create out-and-out luminous cavities inside the material and to conceal the lighting body as to make the light the only and unique player in the architecture. This concept which was initially conceived for cast concrete walls in place; now it comes in new innovative variants that turn it into a product suitable for many construction materials: insulation panels, brick walls, walls in cement conglomerate or other materials to be plastered.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGHOST-FOR-CONSTRUCTION-MATERIALS
    • TermékcsaládStep light
    • TermékcsoportGHOST FOR CONSTRUCTION MATERIALS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma1918-05-14
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    3.7/5 csillag 3.7 (13)
    3.8/5 csillag 3.8 (8)
    4.7/5 csillag 4.7 (9)