Termékek közzététele
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
    Simes

    Minilinear Walk Over

    4.6/5 csillag4.6(26 vélemény)

    Minilinear is a flush-mounted recessed luminaire which disappears completely into the architecture. The soft or accent light effect discreetly marks paths and facades. Miniround instead declines the elegant flatness of Minilinear in a curved sign, able to draw suggestive luminous frames. Thanks to its connection system present in the recessed housing it is possible to connect in line two or more light elements emphasizing trunks and green foliage, colonnades, sculptures and paths.

    MONOCHORME LED VERSION
    PROTECTION CLASS IP65 / IP67

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLINEAR_WALK_OVER
    • TermékcsaládWalk over
    • TermékcsoportLINEAR WALK OVER
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-11-05
    • Verziószám4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.7/5 csillag 4.7 (9)
    4.2/5 csillag 4.2 (10)
    3.8/5 csillag 3.8 (8)