Termékek közzététele
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
    Simes

    Lobby

    4.3/5 csillag4.3(38 vélemény)
    LOBBY is an outdoor LED downlight. Innovative and highly performing, it is entirely designed by SIMES R&D using new and powerful software to study and maximize the heat dissipation. LOBBY comes in two versions, basic and professional, to satisfy different market requirements. A main optic, with acid-etched diffuser, increases the homogeneity of the luminous flux, a secondary optic distributes the light without glaring.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLOBBY
    • TermékcsaládDownlight
    • TermékcsoportLOBBY
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-14
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    3.7/5 csillag 3.7 (13)
    3.8/5 csillag 3.8 (8)
    4.7/5 csillag 4.7 (9)