Termékek közzététele
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
    Simes

    Nanoled Stainless Steel Walk-Over

    5.0/5 csillag5.0(6 vélemény)
    Nanoled Stainless steel is a walk-over in-ground luminaire providing either well defined accent lighting or evocative markers. The main feature of this in-ground luminaire is its extremely reduced dimensions (45 and 60 mm in the two versions). The lighting body is completely manufactured in 316L stainless steel to ensure an, increased corrosion resistance and has no visible screws. Reduced energy consumption and very high lighting performances accomplish the profile of this extraordinary recessed spotlight for the exterior.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNANOLED-SS-WALK
    • TermékcsaládWalk over
    • TermékcsoportNANOLED STAINLESS STEEL WALK-OVER
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma1918-05-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    3.7/5 csillag 3.7 (13)
    3.8/5 csillag 3.8 (8)
    4.7/5 csillag 4.7 (9)