Termékek közzététele
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
    Simes

    Petit

    Petit, in its double version, as wall applique or marker, suggests a creative use of light. Petit applique, conceived for the higher part of the wall, it draws a sharp and expressive light effect on the vertical surface. With the steplight version instead the light is directed towards the walkway and enhances the space and the texture of the materials. Both versions have reduced dimensions leading to maintain the same design language within the project. Petit is an outdoor luminaire but due to its minimal dimensions and elegant shapes, it can also be used for the indoors, especially in spas and humid areas.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPETIT
    • TermékcsaládStep light
    • TermékcsoportPETIT
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)78
    • Szélesség (mm)48
    • Mélység (mm)35
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)0.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    3.7/5 csillag 3.7 (13)
    3.8/5 csillag 3.8 (8)
    4.7/5 csillag 4.7 (9)