Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
similor-kugler/products/56a52637-fed7-4f2a-913d-5835f5d61a20
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Zuhanyzók
SK Citypro, Showerstation
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Similor Kugler
Követés
SK Citypro, Showerstation
Showerstation SK Citypro, thermostatic, rainshower Ø206 mm, handshower AquaJet, 1 flexible hose and diverter
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
5-00957-100-000
Termékcsalád
SK Citypro
Termékcsoport
Faucets
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2010-01-01
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.similor.ch/en/products/shower/showerstation/-/075-03_city-pure-and-straight/072-042_sk-citypro/5.00957.100.000_showerstation&segment=073-02.03
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Másodlagos anyag
Króm
Tervezés helye
Svájc
Gyártás helye
Kína
Nettó tömeg (kg)
3.8
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
UNSPSC név
Showers
UNSPSC kód
30181503
Termék elérhetősége
Európa
Svájc
Hasonló termékek
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Letöltés
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Letöltés
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Letöltés