Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
similor-kugler/products/d82ecf34-46c3-4265-bc87-d999ab6ecbcd
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Zuhanyzók
SK Thermofit, Shower faucet, Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Similor Kugler
Követés
SK Thermofit, Shower faucet, Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Thermostatic shower mixer comfort, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
5-04350-100-094
Termékcsalád
SK Thermofit
Termékcsoport
Bath faucet
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2019-08-06
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.similor.ch/en/prod/5-04350-100-094/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Másodlagos anyag
Króm
Tervezés helye
Svájc
Nettó tömeg (kg)
3.59
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
UNSPSC név
Showers
UNSPSC kód
30181503
Uniclass 2015 kód
SL_35_80_80
Uniclass 2015 leírás
Showers
CSI MasterFormat 2014 kód
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 név
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass szám
23-31 11 00
OmniClass név
Faucets
CSI UniFormat II kód
D2010
CSI Uniformat II név
Plumbing Fixtures
Termék elérhetősége
Európa
Svájc
Hasonló termékek
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Letöltés
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Letöltés
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Letöltés