The fire curtain system Fire PROtec² E120-C2 is a fire barrier with a classification of E120 (fire flashover prevention for more than 120 minutes). The Fire PROtec² E120 fire curtain is installed in wall or reveal mounting and can be used on both sides. Developing the Fire PROtec² E 120, the main focus was to keep the headboxes small (150x182 mm with a curtain size of 3 x 3 m and 180x212 for 6 x 4.9 m) and the visual quality high. The curtain will be delivered as a construction kit and can be mounted and installed easily which saves both time and money. Especially the "snap-in" mechanism considerably facilitates the installation of the pre-fabricated roller unit. As for the control units, SIMON PROtec offers two possibilities (with and without emergency power, + emergency open) with an approved locking panel. The fire curtain Fire PROtec² E120 C2 is CE certified according EN 16034 - after the installation the system receives the CE marking and the Declaration of Performance.
Termék elérhetősége
| Európa |
|---|
Åland |
Albania |
Andorra |
Ausztria |
Belgium |
Bosznia-Hercegovina |
Bulgária |
Ciprus |
Csehország |
Dánia |
Egyesült Királyság |
Észak-Macedónia |
Észtország |
Fehéroroszország |
Feröer-szigetek |
Finnország |
Franciaország |
Gibraltár |
Görögország |
Guernsey |
Hollandia |
Horvátország |
Írország |
Izland |
Jersey |
Lengyelország |
Lettország |
Liechtenstein |
Litvánia |
Luxemburg |
Magyarország |
Málta |
Man-sziget |
Moldova |
Monaco |
Montenegró |
Németország |
Norvégia |
Olaszország |
Oroszország |
Portugália |
Románia |
San Marino |
Spanyolország |
Svájc |
Svalbard and Jan Mayen |
Svédország |
Szerbia |
Szlovákia |
Szlovénia |
Ukrajna |
Vatikán |