Termékek közzététele
Drywalls PREGYMETAL 72(/48) mm
Siniat France

Drywalls PREGYMETAL 72(/48) mm

Distribution partition of 72mm width, made by assembling two 13mm thick and 200mm wide PREGY boards, screwed onto a metal frame delimiting a construction void.

This product is only available on the French market.

Specifikáció
  • Supply and installation of a Siniat or technically equivalent PREGYMETAL non-load-bearing partition made of 120 cm wide PREGYPLAC BA13 plasterboard, screwed to a galvanised steel PREGYMETAL metal frame.

    Joints, angles and recesses are treated with PREGYLYS joint tape and coating.

    Installation must comply with DTU 25-41 and Siniat recommendations.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFR_PW_D72-48
  • TermékcsaládPartitions & Interior walls
  • TermékcsoportPrégymétal
  • Megjelenés dátuma2024-01-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Másodlagos anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók