Termékek közzététele
Timber Framed Partitions PREGYBOIS
Timber Framed Partitions PREGYBOIS
    Siniat France

    Timber Framed Partitions PREGYBOIS

    Distribution partition made up of an assembly of PREGY panels, screwed to a timber frame defining a construction cavity.

    This product is only available on the French market.

    Specifikáció
    • Supply and installation of a non-load-bearing PREGYBOIS distribution partition, from Siniat or technically equivalent, consisting of PREGY plasterboard screwed on either side of a wooden stud frame. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFR_PW_PREGYBOIS
    • TermékcsaládPartitions & Interior walls
    • TermékcsoportPrégymétal
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2024-04-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGipsz
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódSs_25_11_90
    • Uniclass 2015 leírásTimber wall systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPartitions
    • OmniClass szám23-15 11 11 11 13
    • OmniClass névWood Framed Gypsum Board Fixed Partitions