Termékek közzététele
Bathroom cabinet Skåform Basic 2
Bathroom cabinet Skåform Basic 2
Bathroom cabinet Skåform Basic 2
    Skånebeslag

    Bathroom cabinet Skåform Basic 2

    Skåform Basic is made of compact high-pressure laminate (HPL), a material that is extremely sustainable, water proof and hygienic. A durable cabinet in original design. A heavy-duty bathroom cabinet that can stand harsh bathroom environments. Basic has movable mirrors that easily can be moved in their tracks. Movable shelves creates flexible storgage options. 

    Quality controlled by SP Technical Research Institute of Sweden. Recommended by Byggvarubedömningen and has been approved by SundaHus.

    Specifikáció
    • The bathroom cabinets can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the cabinet straight to the tiles.

      Skåforms cabinets are produced in Sweden with focus on sustainability and as small impact on the environment as possible. 


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbasic-2
    • TermékcsaládBathroom cabinet Skåform
    • TermékcsoportBasic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)525
    • Szélesség (mm)650
    • Mélység (mm)147
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLaminált
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 névStorage Cabinets
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Izland
    Norvégia
    Svédország