Termékek közzététele
ECOdesk WALL
ECOdesk WALL
ECOdesk WALL
ECOdesk WALL
ECOdesk WALL
ECOdesk WALL
ECOdesk WALL
ECOdesk WALL
ECOdesk WALL
ECOdesk WALL
    Slalom

    ECOdesk WALL

    ECOdesk is a thermoformed sound-absorbing panel, created for desk application. Thanks to the distance of 20 cm between each section, ECOdesk can satisfy multiple dimensional requests, from the smallest workstations to the largest ones. Available in 40 and 60 cm height, it is also combinable. It allows defining different degrees of interrelation and sound-impedance. The latter element is of fundamental importance especially in the design of large open spaces with team-space collaboration forms. Thanks to its versatility and lightness, the ECOdesk family naturally expands to increase the acoustic comfort with ceiling baffle, wall and freestanding applications. Available in more than one hundred colours, ECOdesk effectively combines technical performance with an attractive design. Choosing your size is easy like eating chocolate squares!

    Specifikáció
    • Sound absorption: Alpha W 0,70 | NRC 0,65 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóECOdesk_WALL
    • TermékcsaládThermobonded sound-absorbing panels
    • TermékcsoportWall&Ceiling panels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • OmniClass szám23-15 15 29
    • OmniClass névAcoustical Wall Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika