Termékek közzététele
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
    Slalom

    ECOflex

    ECOflex is a flexible thermoformed sound-absorbing panel. The verticality that characterizes its design allows the panel to bend. It fits into freestanding uprights and the space becomes adaptable to the needs of the end-user. ECOflex is able to host a meeting, be the background of brainstorming or mark privacy areas. Lightweight and practical, it can be arranged with a simple gesture.

    Specifikáció
    • Sound absorption: values based on the equivalent area [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóECOflex
    • TermékcsaládThermobonded sound-absorbing panels
    • TermékcsoportPartitions
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • OmniClass szám23-21 11 00
    • OmniClass névCommercial Furniture

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika