Termékek közzététele
ECOstrong CEILING
ECOstrong CEILING
ECOstrong CEILING
ECOstrong CEILING
ECOstrong CEILING
ECOstrong CEILING
ECOstrong CEILING
ECOstrong CEILING
ECOstrong CEILING
ECOstrong CEILING
    Slalom

    ECOstrong CEILING

    ECOstrong is a thermoformed sound-absorbing panel, with classic and tasteful dimension. It interacts with spaces and corrects acoustic reverberation with great flexibility. It easily becomes suitable for ceiling application, it turns into a baffle and ends up becoming a wall covering. But not only that: besides being at the service of architecture, ECOstrong is at the service of the user! It therefore composes freestanding of various heights to create privacy areas, it becomes a backrest for seats or a practical and comfortable totem. Credits: high acoustic performance.

    Specifikáció
    • Sound absorption: Alpha W 0,85 | NRC 0,79 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s1, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóECOstrong_CEILING
    • TermékcsaládThermobonded sound-absorbing panels
    • TermékcsoportSuspended panels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • OmniClass szám23-15 19 15 13 11
    • OmniClass névAcoustical Ceiling Panels

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika