Termékek közzététele
EAF 200 Optima® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet
Sloan Valve

EAF 200 Optima® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Features

Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Die-Cast Metal Hand Washing Faucet with the following features:

  • Double Infrared Sensors with Automatic Setting Feature and Microprocessor
  • Automatic Self-adapting Sensor Technology
  • Magnetic Solenoid Valve
  • Water Supply Connection with Flexible High-pressure Hose and Strainer
  • 6 Volt DC Plug-in Adapter (must be ordered separately for Less Adapter/Transformer (-LT) faucets)
  • Appropriate Mounting Hardware included
  • 3 year limited warranty
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófaucets_optima_eaf-200
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportHardwired Powered Sensor Faucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEG015610
  • ETIM-névValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika