Termékek közzététele
V700AA Retrofit Exposed Urinal/Water Closet Run-on Detector Replacement Flushometer
Sloan Valve

V700AA Retrofit Exposed Urinal/Water Closet Run-on Detector Replacement Flushometer

The Sloan Track-on™ Run-on Detector is a smart system designed to alert users of a run-on condition of over 30 seconds.

Specifikáció
  • Features

    The V700AA battery-operated, chrome-plated retrofit tube is compatible with any standard-height, top-spud commercial flushometer.

    • Audible local alert noise rating: 95 dBA.
    • Detects water run-on lasting over 30 seconds.
    • Battery operated (2-AA size batteries)
    • Audible local alert battery rating up to 72 hours of continuous alert.
    • Reduce water waste with early detection.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóflushometers-retrofit-v700aa
  • TermékcsaládFlushometers
  • TermékcsoportRetrofit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011565
  • ETIM-névMechanical toilet flusher
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFlushometers
  • CSI UniFormat II kódD2090
  • CSI Uniformat II névOther Plumbing Systems

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika