Termékek közzététele
CX 158 Concealed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

CX 158 Concealed Manual Water Closet Flushometer

Features

  • Fixed volume piston with filtered O-ring bypass
  • Front access wall plate requires no rear access plumbing chase
  • ADA compliant push button
  • Vandal resistant wall plate
  • Adjustable flush connection
  • 8 1⁄2”(W) x 9 1⁄4”(H) Wall Box Panel Dimension
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóflushometers_cx-158
  • TermékcsaládFlushometers
  • TermékcsoportWater Closet Flushometer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011565
  • ETIM-névMechanical toilet flusher
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFlushometers
  • CSI UniFormat II kódD2090
  • CSI Uniformat II névOther Plumbing Systems

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika