Termékek közzététele
ECOS® 8186 BT Exposed Sensor Urinal Flushometer
Sloan Valve

ECOS® 8186 BT Exposed Sensor Urinal Flushometer

Features

  • Wireless connected device for real time diagnostic and adjustable product settings
  • Sloan Connect App® readily available for smart phone and tablet devices
  • “Low Battery” Flashing LED
  • Sweat solder adapter with cover tube and cast wall flange with set screw
  • Four (4) Size AA Battery Power Source
  • Operates by means of an infrared sensor with multiple-focused, lobular sensing fields for high and low target detection
  • Fixed Metering Bypass and No External Volume Adjustment to Ensure Water Conservation
  • Flex Tube Diaphragm designed for improved life and reduced maintenance
  • Engineered Metal Cover with replaceable Lens Window
  • PERMEX® Synthetic Rubber Diaphragm with Dual-Filtered Fixed Bypass
  • Courtesy Flush® Override Button
  • High copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóflushometers_ECOS-8186-BT
  • TermékcsaládFlushometers
  • TermékcsoportUrinal Flushometer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011594
  • ETIM-névElectronic toilet flusher
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 leírásUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFlushometers

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika