Termékek közzététele
Naval 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

Naval 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Features

  • Non-hold-open oscillating handle, Bak-Chek™ control stop and self-cleaning Xpelor Metering By-Pass ensure reliable operation and accurate flush delivery
  • Available with adjustable or ground joint supply stop (ground joint recommended for salt water applications)
  • Factory set flush volume of either 1.6 gpf/6.0 Lpf or 3.5 gpf/13.2 Lpf with adjustment range of 1.5 gpf/5.7 Lpf to 7.0 gpf/26.5 Lpf
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037
  • Sweat solder kit not provided, order separately if required.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóflushometers_naval-111
  • TermékcsaládFlushometers
  • TermékcsoportWater Closet Flushometer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-05-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011565
  • ETIM-névMechanical toilet flusher
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFlushometers
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika