Termékek közzététele
Royal® 117 Exposed Manual Service Sink Flushometer
Sloan Valve

Royal® 117 Exposed Manual Service Sink Flushometer

Features

  • Standard flush volume is 6.5 gpf /24.6 Lpf
  • Flushometers may be ordered with a handle at the front or a push-button actuator
  • Durability is facilitated with high copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Adjustable tailpiece
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóflushometers_royal-117
  • TermékcsaládFlushometers
  • TermékcsoportService Sink Flushometer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011565
  • ETIM-névMechanical toilet flusher
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFlushometers
  • CSI UniFormat II kódD2090
  • CSI Uniformat II névOther Plumbing Systems

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika