Termékek közzététele
TRF 8156 TRUFLUSH SENSOR FLUSHOMETER
Sloan Valve

TRF 8156 TRUFLUSH SENSOR FLUSHOMETER

Features

  • True flushometer provides accurate flush volume
  • Heavy-duty rough brass valve body
  • Battery powered infrared sensor provides hands free activation
  • Vandal-resistant wall plate with electronic override button
  • Replaceable piston assembly accessible though front wall plate
  • Concealed shut off sleeve adjusts flow rate
  • Not available in USA or Canada
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóflushometers_truflush_trf-8156
  • TermékcsaládFlushometers
  • TermékcsoportWater Closet Flushometer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011594
  • ETIM-névElectronic toilet flusher
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFlushometers
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Ázsia