Termékek közzététele
EHD-420 Optima® Sensor-Operated Deck Hand Dryer
Sloan Valve

EHD-420 Optima® Sensor-Operated Deck Hand Dryer

Features

  • Deck Mounted Dryer - Only Sold on AER-DEC® Sink:
  • Note: Dryer can not be purchased on its own, must be on AER-DEC Sink
  • 120V Dryer with US style, Plug Adapter
  • Available in all of Sloan's Finishes
  • Dryer comes standard with HEPA Filter to provide clean air
  • Hand Dryer requires dedicated 20 Amp circuit for installation
  • AER-DEC Sink Contains built-in, patented, air dam technology that eliminates backsplash and updrafts
  • Many sink customization options - see Configurator.Sloan.com for all options
  • Pairs great with Sloan Rush Street® faucets and soap dispensers
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhand-dryers_optima_EHD-420
  • TermékcsaládHand Dryers
  • TermékcsoportOptima®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-11-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 leírásHand driers
  • OmniClass szám23-31 25 15
  • OmniClass névHand Dryers

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika
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
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből