Termékek közzététele
SS 3200 Vitreous China Healthcare Service Sink
Sloan Valve

SS 3200 Vitreous China Healthcare Service Sink

Features

  • Designed to maximize and complement Sloan flushometers
  • Exclusive skirted trapway maximizes hygiene and facilitates cleaning
  • Thorough blowout flushing action
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • 6.5 gpf (24.6 Lpf)
  • White Vitreous China
  • Wall mounted, wall China
  • Blowout flushing action
  • Fully skirted trapway for easy, hygienic cleaning
  • 1½" I.P.S. top spud inlet
  • Fully glazed trapway
  • One (1) stainless steel rim guard included
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólavatories_sloan_ss-3200
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportSinks/Lavatories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-12-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2090
  • CSI Uniformat II névOther Plumbing Systems

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika