Termékek közzététele
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
Sloan Valve

ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

5.0/5 csillag5.0(13 vélemény)

Features

  • Three Station Lavatory System with the following features:
  • Drain Deck design prevents any water from puddling on the counter top
  • Gap-free Vandal Resistant high strength structure
  • Chrome Plated Accented Overflow
  • Cabinet constructed of Brushed Stainless Steel
  • All ADA and TAS lavatory standards achieved in a single design
  • Sink can only be used with a single hole faucet. No soap dispenser option is available for this model
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósinks_sloanstone_ELC-83000
  • TermékcsaládSinks
  • TermékcsoportSloanStone® Sinks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika