Termékek közzététele
SS 3306 Vitreous China Wall-Mounted Ledgeback Lavatory
Sloan Valve

SS 3306 Vitreous China Wall-Mounted Ledgeback Lavatory

Features

  • White, vitreous china wall hung lavatory with ledgeback
  • Great complement to all of Sloan's sensor faucet series
  • Front overflow provides clean appearance
  • All mounting hardware included
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Optional ceramic shroud available
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólavatories_sloan_ss-3306
  • TermékcsaládLavatory
  • TermékcsoportWall-Mounted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-12-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2090
  • CSI Uniformat II névOther Plumbing Systems

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika