Termékek közzététele
ELC-42000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
Sloan Valve

ELC-42000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

Features

  • Double Station Lavatory System with the following features:
  • Lavatory constructed of Non-porous SloanStone Solid Surface Material
  • Integral overflow drainage system
  • Lavatory System is shipped pre-plumbed with Sloan Electronic Controls for easy installation
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósinks_sloanstone_ELC-42000
  • TermékcsaládSinks
  • TermékcsoportSloanStone® Sinks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika