Termékek közzététele
ELGR-81000 SloanStone® 1-Station Wall-Mounted Gradient Sink
Sloan Valve

ELGR-81000 SloanStone® 1-Station Wall-Mounted Gradient Sink

Features

  • One Station Lavatory System with the following features:
  • Dimensions: 30” x 22” x 5”
  • A Monolithic deck fabricated from Sloanstone® solid surface
  • Available in 25 colors
  • Multiple Mounting Options
  • Pairs great with Sloan faucets and soap dispensers
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósinks_sloanstone_ELGR-81000
  • TermékcsaládSinks
  • TermékcsoportSloanStone® Sinks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika