Termékek közzététele
SloanStone® ELS 43000 3-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink
Sloan Valve

SloanStone® ELS 43000 3-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink

Features

  • Triple Station Lavatory System with Sloan Sensor Operated, Chrome Plated Hand Washing Faucets with the following features:
  • Lavatory constructed of Non-porous SloanStone Solid Surface Material
  • Lavatory supported by a heavy duty, 14 gauge stainless steel Mounting Frame
  • In-line Thermostatic Water Mixing Valve
  • Integral overflow drainage system
  • Sloan Optima Sensor Operated Faucets for hands free operation
  • Lavatory System is shipped pre-plumbed with Sloan Electronic Controls for easy installation
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósinks_sloanstone_els-43000
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportSinks/Lavatories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika