Termékek közzététele
SU-7419 Vitreous China Washdown Urinal
Sloan Valve

SU-7419 Vitreous China Washdown Urinal

Features

  • White Vitreous China
  • Washdown flushing action
  • Integral flushing rim
  • ¾" I.P.S. rear spud inlet
  • 2" NPT outlet flange
  • Fully concealed trapway
  • Vandal resistant strainer assembly included
  • All mounting hardware included
  • 100% factory flush tested
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóurinals_SU-7419
  • TermékcsaládUrinals
  • TermékcsoportSloan Urinals
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC010235
  • ETIM-névUrinal
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Urinals
  • OmniClass szám23-31 21 00
  • OmniClass névUrinals

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika