Termékek közzététele
SIDELINE Soap Basket - 1 Level
Smedbo

SIDELINE Soap Basket - 1 Level

Sideline - Soap Basket in Polished Chrome. Concealed fastening. Because the soap basket is produced in solid brass it will never rust. Soap Basket Hook DK2100 suitable for use with this basket. See section Spare parts. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way. The core material is solid brass, finished in polished chrome.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDK1001
  • TermékcsaládSideline
  • TermékcsoportSoap Basket Straight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)60
  • Szélesség (mm)205
  • Mélység (mm)117
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)0.362
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika