Termékek közzététele
SIDELINE Corner Soap Basket- 2 Levels
Smedbo

SIDELINE Corner Soap Basket- 2 Levels

Sideline - Corner Soap Basket, Double in Polished Chrome. Concealed fastening. Because the soap basket is produced in solid brass it will never rust. Soap Basket Hook DK2100 suitable for use with this basket. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome. Similar corner soap basket is also available under Home and House series.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDK1022
  • TermékcsaládSideline
  • TermékcsoportSoap Basket Corner
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)295
  • Szélesség (mm)207
  • Mélység (mm)207
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)1.235
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika