Termékek közzététele
SIDELINE Design Soap Basket -1 Level
Smedbo

SIDELINE Design Soap Basket -1 Level

Sideline - Soap Basket in Polished Chrome. Concealed fastening. Because the soap basket is produced in solid brass it will never rust. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way. The core material is solid brass, finished in polished chrome. Similar Design soap basket is available also under Air series AK374.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDK3001
  • TermékcsaládSideline
  • TermékcsoportSoap Basket Straight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)55
  • Szélesség (mm)250
  • Mélység (mm)95
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)0.626
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika