Termékek közzététele
Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019
    Smoke Guard

    Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019

    MODEL 200 SMOKE CURTAIN
    In combination with the fire-rated doors used in nearly all elevators, the M200 Smoke Curtain provides comprehensive and code-compliant draft, smoke and fire control. This particular model is easy to install in nearly any environment and integrates seamlessly with existing fire protection systems to quickly bring a structure up to code.

    MODEL 400 SMOKE CURTAIN
    The M400 is available in a variety of sizes and offers more installation options than its sibling, the M200. Fire protection engineers and architects can maximize space in elevator lobbies and maintain code-compliant smoke and fire containment by combining the M400 with the fire-rated doors already present on most elevators.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSmokeGuard-200-400
    • TermékcsaládFire Products
    • TermékcsoportSmoke Curtains and Shutters
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-12-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEgyéb
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_29_95
    • Uniclass 2015 leírásVertical smoke curtain systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 33 43
    • CSI MasterFormat 2014 névOverhead Coiling Smoke Curtains
    • OmniClass szám23-17 21 15
    • OmniClass névFire and Smoke Shutters and Curtains