Termékek közzététele
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
    SOBOPLAC

    Geometrik point de hongrie huilé

    2.8/5 csillag2.8(5 vélemény)
    Wooden Floor Product
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSOB020011
    • TermékcsaládWooden floor
    • TermékcsoportGeometrik point de hongrie huilé
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)14
    • Szélesség (mm)90
    • Mélység (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTölgyfa
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névWood flooring
    • UNSPSC kód30161702
    • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
    • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 13 11
    • OmniClass névWood Flooring
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Hollandia
    Írország
    Luxemburg
    Németország
    Portugália
    Spanyolország
    Svájc