Termékek közzététele
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
    SOBOPLAC

    Chene massif héritage 20X180 huilé

    Wooden Floor Product
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSOB020013
    • TermékcsaládWooden floor
    • TermékcsoportChene massif héritage 20X180 huilé
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)20
    • Szélesség (mm)180
    • Mélység (mm)2200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTölgyfa
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névWood flooring
    • UNSPSC kód30161702
    • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
    • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 13 11
    • OmniClass névWood Flooring
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes