Termékek közzététele
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
    Solar
    Archivált

    RAY (ceiling)

    RAY

    Specifikáció
    • Material: Aluminium

      Light source: LED (included)

      Mounting: Built in Ceiling

      Dimensions LxW: 325/595 x 54

      Dimensions H: 54

      IP-Rating: IP20

      Voltage: 230V

      (Dimensions in mm)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSolarLight_RAY
    • TermékcsaládSolar Light
    • TermékcsoportCeiling
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-08-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPVC
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Hasonló termékek