Termékek közzététele
BLUE - Mechanism boxes
BLUE - Mechanism boxes
BLUE - Mechanism boxes
BLUE - Mechanism boxes
BLUE - Mechanism boxes
BLUE - Mechanism boxes
    Solera

    BLUE - Mechanism boxes

    The hollow partition boxes have a practical design, designed to make the installer's work as easy as possible: eyelets to fix the tubes to the boxes, multiple pre-cut holes to facilitate installation, easy-break inlets, covers with perimeter flush and a marking system to make the hole in the wall.

    The switch and socket boxes are available in models from 1 to 4 modules, with a wider and thinner perimeter skirt, it includes nerves that prevent turning once installed.

    As are the efficient boxes for flush mechanisms in hollow walls, with which we achieve a reduction in air flow of more than 92%!

    Specifikáció
    • - Hollow partition box.

      - Wide variety of models.

           - Ref. 5625E (1 element).

           - Ref. 5725EG (2 elements).

           - Ref. 5825EG (3 elements).

           - Ref. 5925 (4 elements).

           - Ref. 5324: 260x260 mm.

           - Other dimensions.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóblue_mecanism
    • TermékcsaládBoxes
    • TermékcsoportMechanism boxes
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagFém
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEG000013
    • ETIM-névDomestic switching devices
    • Uniclass 2015 kódCo_70_30
    • Uniclass 2015 leírásElectricity distribution complexes
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 27 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLow-Voltage Distribution Equipment
    • OmniClass szám23-35 31 00
    • OmniClass névElectrical Power Distribution Devices

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia