Termékek közzététele
METALBOX - Electrical distribution box
METALBOX - Electrical distribution box
METALBOX - Electrical distribution box
METALBOX - Electrical distribution box
METALBOX - Electrical distribution box
METALBOX - Electrical distribution box
METALBOX - Electrical distribution box
METALBOX - Electrical distribution box
METALBOX - Electrical distribution box
METALBOX - Electrical distribution box
    Solera

    METALBOX - Electrical distribution box

    Our Metalbox range of flush-mounted distribution boxes is made of thermoplastic material with stainless steel frame and door, IP40 protection rating, IK07 impact protection, GWT650ºC for conventional wall and 850ºC for hollow partition.
    With a modern, discreet, and functional design, the Metalbox family offers a wide variety of technical features: From 1 to 4 rows and 14 to 56 elements, more space for wiring, can be linked horizontally and vertically, sealable, removable plastic hinge, pre-cut removable, 2 spirit levels, rooves to mark the position of the box on the wall, after levelling, extractable chassis, reversible frame and door with 120º door opening, extra slim frame (7mm) and optional lock system.

    Specifikáció
    • - Distribution boxes.

      - 1 to 4 rows (14 to 56 elements).

           - Ref. MP14: 333x300x88 mm (14 elements).
           - Ref. MP28: 333x435x88 mm (28 elements).
           - Ref. MP42: 333x620x88 mm (42 elements).
           - Ref. MP56: 333x752x88 mm (56 elements).

      - Flush mounting (conventional wall and hollow partition).

      - IP40, IK07.

      - Material: Stainless steel and thermoplastic.

      - Sealable.

      - Reversible and extra slim frame (7 mm).

      - Lock system (optional).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómetalbox
    • TermékcsaládPanelboards and Switchboards
    • TermékcsoportDistribution enclosures
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • ETIM-kódEG000023
    • ETIM-névDistribution boards
    • Uniclass 2015 kódCo_70_30
    • Uniclass 2015 leírásElectricity distribution complexes
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPower Distribution Units
    • OmniClass szám23-35 31 15
    • OmniClass névElectrical Distribution Control Panels

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia