Termékek közzététele
Concrete Texture Mat – Pennsylvania Cobble, Sanded Joint (TM 820)

Concrete Texture Mat – Pennsylvania Cobble, Sanded Joint (TM 820)

Value and performance you can count on! Our customers choose Brickform® for decorative and architectural concrete products because Brickform consistently provides quality and service at competitive prices. Top quality materials and responsive personal service are the standards by which Brickform operates.

Specifikáció
  • 31.5" x 47.5" (80.01 x 120.65 cm)

    Pattern: A

    A straggered pattern of cobblistone with sandy joints and rounded edges.

    Matching touch-up wheel: TW-7.

    Joint size 3/8" - 1" wide, 3/8" deep

    Stone size 4 3/8" - 4 3/4" wide, 5 1/4" - 9 1/4" long

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósolomon-tm820-pennsylvania-cobble-stone-texture
  • TermékcsaládConcrete Texture Mats
  • TermékcsoportStone Textures
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 névConcrete Finishing
  • OmniClass szám23-13 31 23
  • OmniClass névConcrete Finishing Products

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok