Termékek közzététele
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
    Archivált

    Mailbox typ 2 single section 3 boxes

    Fastighetsbox made of high strength steel powder coated in a variety of colors. You can choose different colours on the frame and door. Each door is prepared with cylinder and all boxes are prepared for electronic locks. The boxes have a durable door frame with central look for the postman. Our property boxes meet quality standards set by the Swedish Provningsanstalt and mail companys networking forum for Fastighetsboxes.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómailbox-typ2-single-section-3-boxes
    • TermékcsaládStorage
    • TermékcsoportMailbox
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1022
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)142
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Posta- és levelesládák
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névPost
    • UNSPSC kód301029
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_50
    • Uniclass 2015 leírásMail equipment
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 55 23
    • CSI MasterFormat 2014 névMail Boxes
    • OmniClass szám23-19 15 11
    • OmniClass névMail Boxes