Termékek közzététele
MM ball valve with lever handle and PTFE ring
SOPAL

MM ball valve with lever handle and PTFE ring

Lever-operated isolation valves with threaded ends for use in piping systems or with threaded adapters for a variety of piping systems
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító0126A03
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagNickel
    • Tervezés helyeTunézia
    • Gyártás helyeTunézia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névBall valves
    • UNSPSC kód40141607
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 leírásBall valves
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
    • OmniClass szám23-27 31 15
    • OmniClass névBall Valves
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika