Termékek közzététele
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
    SOPAL

    Sink mixer with removable shower SOUSSE

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø40mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • Double jet hand shower.
              Specifikáció
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              Műszaki specifikáció
              • Egyedi azonosító0613A04
              • TermékcsaládMixer SOUSSE
              • TermékcsoportSink mixer
              • TípusObjektum (egy termék)
              • Megjelenés dátuma2022-01-24
              • Verziószám1
              Kapcsolódó adatok
              • Elsődleges anyagSárgaréz
              • Másodlagos anyagKróm
              • Tervezés helyeTunézia
              • Gyártás helyeTunézia
              Besorolások
              • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
              • IFC besorolásHigiéniai terminál
              • ETIM-kódEG017610
              • ETIM-névSanitary taps
              • UNSPSC névSanitary ware
              • UNSPSC kód301815
              • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
              • Uniclass 2015 leírásSink taps
              • OmniClass szám23-31 11 00
              • OmniClass névFaucets

              Termék elérhetősége

              Európa Afrika